寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L2 | L | L1 | L3 max. | W | W1 | t | t1 | A | B | M | d | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI-28-60-130 | 28 | 60 | 130 | 34 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 228 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-60-210 | 28 | 60 | 210 | 114 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 350 | 34,700 | 38,170 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-60-370 | 28 | 60 | 370 | 274 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 540 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-80-290 | 28 | 80 | 290 | 174 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 540 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-80-450 | 28 | 80 | 450 | 334 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 672 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-80-610 | 28 | 80 | 610 | 494 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 10 | 20 | M5 | 5.5 | 890 | 55,800 | 61,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-130-290 | 28 | 130 | 290 | 124 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 504 | 44,500 | 48,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-130-450 | 28 | 130 | 450 | 284 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 720 | 51,100 | 56,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-130-690 | 28 | 130 | 690 | 524 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 1032 | 61,000 | 67,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-210-450 | 28 | 210 | 450 | 204 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 792 | 55,500 | 61,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-210-610 | 28 | 210 | 610 | 364 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 996 | 63,500 | 69,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-28-210-1010 | 28 | 210 | 1010 | 764 | 18 | 12.9 | 12.3 | 7 | 4 | 25 | 80 | M5 | 5.5 | 1536 | 84,200 | 92,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-130-290 | 35 | 130 | 290 | 114 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 847 | 52,300 | 57,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-130-450 | 35 | 130 | 450 | 274 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1135 | 64,300 | 70,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-130-770 | 35 | 130 | 770 | 594 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1711 | 90,600 | 99,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-210-450 | 35 | 210 | 450 | 194 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1335 | 72,600 | 79,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-210-690 | 35 | 210 | 690 | 434 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1767 | 88,100 | 96,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-210-1010 | 35 | 210 | 1010 | 754 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 2343 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-290-610 | 35 | 290 | 610 | 274 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 1823 | 87,000 | 95,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-290-930 | 35 | 290 | 930 | 594 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 2399 | 110,000 | 121,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-35-290-1330 | 35 | 290 | 1330 | 994 | 23 | 17 | 16.5 | 10 | 3.5 | 25 | 80 | M6 | 6.5 | 3100 | 151,000 | 166,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-210-450 | 43 | 210 | 450 | 194 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 2004 | 91,200 | 100,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-210-690 | 43 | 210 | 690 | 434 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 2772 | 104,000 | 114,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-210-1010 | 43 | 210 | 1010 | 754 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 3816 | 136,000 | 149,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-370-770 | 43 | 370 | 770 | 354 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 3456 | 130,000 | 143,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-370-1010 | 43 | 370 | 1010 | 594 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 4236 | 148,000 | 162,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSI-43-370-1490 | 43 | 370 | 1490 | 1074 | 23 | 22 | 21 | 13.5 | 4.5 | 25 | 80 | M8 | 8.5 | 5796 | 185,000 | 203,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| TSI | |
|---|---|
| レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
| ボールベアリング | スティール 焼入れ |
| ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- ランナーの可動範囲がレール内に収まるリニアスライドレール。水平方向・垂直方向のどちらにも取りつけ可能です。
- 縦方向・横方向・回転方向といったさまざまな方向からの荷重に対応。1本のみでの使用も可能です。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
TSIはさまざまな方向からの荷重に対応しています。定格荷重の向きなどは下記の情報をご確認ください。

| 品番 | 定格荷重*1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | Mx(N・m) | My(N・m) | Mz(N・m) | |
| TSI-28-60 | 3580 | 2500 | 18 | 37 | 25 |
| TSI-28-80 | 4780 | 3345 | 23 | 65 | 45 |
| TSI-28-130 | 7765 | 5435 | 38 | 166 | 117 |
| TSI-28-210 | 12545 | 8780 | 62 | 430 | 300 |
| TSI-35-130 | 9980 | 6985 | 50 | 219 | 156 |
| TSI-35-210 | 16125 | 11290 | 87 | 560 | 397 |
| TSI-35-290 | 22270 | 15590 | 109 | 1085 | 745 |
| TSI-43-210 | 23140 | 16200 | 157 | 790 | 552 |
| TSI-43-370 | 40775 | 28540 | 275 | 2445 | 1710 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。詳しくは技術資料をご確認ください。
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。